パイロット弁Assy VFR2000 シリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
コイル定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110~120V 50/60Hz)
4(AC220V 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V 50/60Hz)
1
リード線取出し方法およびランプ・サージ電圧保護回路付
-- --お選びください-- --
D(DIN形ターミナル、コネクタ付;ノンプラグインベースタイプ)
DO(DIN形ターミナル、コネクタなし;ノンプラグインベースタイプ)
DOZ(DIN形ターミナル、コネクタなし、ランプ·サージ電圧保護回路付;ノンプラグインベースタイプ)
DZ(DIN形ターミナル、コネクタ付;ランプ·サージ電圧保護回路付;ノンプラグインベースタイプ)
E(グロメットターミナル;ノンプラグインベースタイプ)
EZ(グロメットターミナル;ランプ·サージ電圧保護回路付;ノンプラグインベースタイプ)
F(プラグインタイプ)
G(グロメット;ノンプラグインベースタイプ)
GS(グロメット;サージ電圧保護回路付;ノンプラグインベースタイプ)
L(L形プラグコネクタ;ノンプラグインベースタイプ)
LO(L形プラグコネクタ(コネクタなし);ノンプラグインベースタイプ)
LOZ(L形プラグコネクタ(コネクタなし);ランプ·サージ電圧保護回路付;ノンプラグインベースタイプ)
LZ(L形プラグコネクタ;ランプ·サージ電圧保護回路付;ノンプラグインベースタイプ)
M(M形プラグコネクタ;ノンプラグインベースタイプ)
MO(M形プラグコネクタ(コネクタなし);ノンプラグインベースタイプ)
MOZ(M形プラグコネクタ(コネクタなし);ランプ·サージ電圧保護回路付;ノンプラグインベースタイプ)
MZ(M形プラグコネクタ;ランプ·サージ電圧保護回路付;ノンプラグインベースタイプ)
T(コンジットターミナル;ノンプラグインベースタイプ)
TZ(コンジットターミナル;ランプ·サージ電圧保護回路付;ノンプラグインベースタイプ)
Y(DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)、コネクタ付;ノンプラグインベースタイプ)
YO(DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)、コネクタなし;ノンプラグインベースタイプ)
YOZ(DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)、コネクタなし、ランプ·サージ電圧保護回路付;ノンプラグインベースタイプ)
YZ(DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)、コネクタ付、ランプ·サージ電圧保護回路付;ノンプラグインベースタイプ)
2
手動操作の種類
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
A(ノンロックプッシュ式A形(突出形))
B(ロック式B形(要工具形))
C(ロック式C形(レバー形))
3
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー