S070 Series 小型直動 3ポートソレノイドバルブ ベース配管形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディ形式
-- --お選びください-- --
B(ベース配管形/ビス止め)
1
コイル電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
R(DC3V)
S(DC5V)
V(DC6V)
2
消費電力-圧力仕様-流量
-- --お選びください-- --
A(消費電力:0.35 W,最高使用圧力:0.1 MPa,Cv値:0.016)
B(消費電力:0.35 W,最高使用圧力:0.3 MPa,Cv値:0.011)
C(消費電力:0.5 W,最高使用圧力:0.3 MPa,Cv値:0.016)
D(消費電力:0.5 W,最高使用圧力:0.5 MPa,Cv値:0.011)
E(消費電力:0.1 W(省電力回路付),最高使用圧力:0.1 MPa,Cv値:0.011)
F(消費電力:0.1 W(省電力回路付),最高使用圧力:0.3 MPa,Cv値:0.006)
3
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
C(プラグリード、ランプ·サージ電圧保護回路付)
CO(プラグリード、コネクタなし、ランプ·サージ電圧保護回路付)
G(グロメット)
4
管接続口径
-- --お選びください-- --
-(サブプレートなし)
M3(サブプレート)
M5(サブプレート)
5
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X26(グロメットタイプ リード線長さ特殊仕様)
X50(ユニバーサル仕様)
X62(ノーマルオープン仕様)
6
リード線長さ
-- --お選びください-- --
-(なし)
3(300mm)
6(600mm)
10(1000mm)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー