S0700 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ 直接配管形 マニホールド 一体形ベース 個別配線:Cキット バルブ型式
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
切換方式
-- --お選びください-- --
1(2位置シングル)
2(2位置ダブル)
3(3位置クローズドセンタ)
A(4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ))
B(4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ))
C(4位置デュアル3ポート(N.C.+N.O.))
1
配管方式
-- --お選びください-- --
2(直接配管形 マニホールド 一体形ベース)
2
ファンクション
-- --お選びください-- --
-(標準タイプ)
R(外部パイロット)
3
電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
4
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
G(グロメット)
M(M形プラグコネクタ リード線300mm付(ランプ·サージ電圧保護回路付))
MO(M形プラグコネクタ リード線なし(ランプ・サージ電圧保護回路付))
5
シリンダポート口径
-- --お選びください-- --
C2(Φ2用ワンタッチ管継手)
C4(Φ4用ワンタッチ管継手)
N1(Φ1/8"用ワンタッチ管継手)
N3(Φ5/32"用ワンタッチ管継手)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー