REA Series Sine Rodless Cylinder/Basic Type
Option configuration
Reset
Details
Bore Size
-- Please select --
25(Bore Size 25 mm)
32(Bore Size 32 mm)
40(Bore Size 40 mm)
50(Bore Size 50 mm)
63(Bore Size 63 mm)
1
Port Thread Type
-- Please select --
-(Rc)
TF(G)
TN(NPT)
2
Stroke
-- Please select --
200(Stroke 200 mm)
250(Stroke 250 mm)
300(Stroke 300 mm)
350(Stroke 350 mm)
400(Stroke 400 mm)
450(Stroke 450 mm)
500(Stroke 500 mm)
600(Stroke 600 mm)
700(Stroke 700 mm)
800(Stroke 800 mm)
900(Stroke 900 mm)
1000(Stroke 1000 mm)
Range
3
Made To Order
-- Please select --
-(Standard)
XB11(Long Stroke Type)
XC24(With Magnetic Shielding Plate)
XC57(With Floating Joint)
X168(Helical Insert Thread)
X206(Added Mounting Tap Positions For Slider)
X210(Non-lubricated Exterior Specifications)
X324(Non-lubricated Exterior Specifications (With Dust Seal))
4
-- UnSelected
-- Selected
-- Selection invalid