RB-OEM(XT) Series 調整式ショックアブソーバ 大型シリーズ 標準タイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
XT1.5MX1(外径ねじサイズ:M42X1.5;吸収ストローク:25mm)
XT1.5MX2(外径ねじサイズ:M42X1.5;吸収ストローク:50mm)
XT1.5MX3(外径ねじサイズ:M42X1.5;吸収ストローク:75mm)
XT2.0MX2(外径ねじサイズ:M64X2.0;吸収ストローク:50mm)
XT2.0MX4(外径ねじサイズ:M64X2.0;吸収ストローク:100mm)
XT2.0MX6(外径ねじサイズ:M64X2.0;吸収ストローク:150mm)
3.0MX2(外径ねじサイズ:M85X2.0;吸収ストローク:50mm)
3.0MX3.5(外径ねじサイズ:M85X2.0;吸収ストローク:90mm)
3.0MX5(外径ねじサイズ:M85X2.0;吸収ストローク:125mm)
3.0MX6.5(外径ねじサイズ:M85X2.0;吸収ストローク:165mm)
1
キャップ付型式
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(キャップ付)
2
付属部品
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(長方形フランジ付)
S(ストップカラー付)
SF(ストップカラー付+正方形フランジ付)
SR(ストップカラー付+長方形フランジ付)
F(正方形フランジ付)
L(ロックカラー付)
LF(ロックカラー付+正方形フランジ付)
LR(ロックカラー付+長方形フランジ付)
LS(ロックカラー付+ストップカラー付)
LSF(ロックカラー付+ストップカラー付+正方形フランジ付)
LSR(ロックカラー付+ストップカラー付+長方形フランジ付)
3
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー