PVQ30 Series 小型比例制御電磁弁 ベース配管タイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
弁形式
-- --お選びください-- --
33(N.C.)
1
電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
2
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
G(グロメット仕様)
3
オリフィスサイズ
-- --お選びください-- --
16(オリフィス径:Φ1.6mm;最高使用圧力:0.7MPa)
23(オリフィス径:Φ2.3mm;最高使用圧力:0.735MPa)
40(オリフィス径:Φ4mm;最高使用圧力:0.12MPa)
4
管接続口径
-- --お選びください-- --
-(サブプレートなし(取付ねじM3x8L 2本付))
01(サブプレート付 1/8(6A))
5
ねじの種類(サブプレート付の場合)
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
6
ボディ、(サブプレート)シール材質の種類
-- --お選びください-- --
-(ボディ:C36;シール:FKM)
H(ボディ:USU;シール:FK)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー