PVQ10 Series 小型比例制御電磁弁 ベース配管タイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
弁形式
-- --お選びください-- --
13(N.C.)
1
電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
2
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
L(L型プラグコネクタ)
M(M型プラグコネクタ)
3
コネクタの有無
-- --お選びください-- --
-(コネクタ付)
O(コネクタなし)
4
オリフィスサイズ
-- --お選びください-- --
03(オリフィス径:Φ0.3mm;最高使用圧力:0.7MPa)
04(オリフィス径:Φ0.4mm;最高使用圧力:0.45MPa)
06(オリフィス径:Φ0.6mm;最高使用圧力:0.2MPa)
08(オリフィス径:Φ0.8mm;最高使用圧力:0.1MPa)
5
管接続口径
-- --お選びください-- --
-(サブプレートなし(取付ねじM1.7x17L 2本付))
M5(サブプレート付 M5x0.8)
6
ボディ、シール材質の種類
-- --お選びください-- --
A(ボディ:C36;シール:FKM)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー