PSE570 Series 汎用流体用圧力センサ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
センサレンジ
-- --お選びください-- --
0(正圧用[0~1MPa])
3(連成圧用[-100~100kPa])
4(正圧用[0~500kPa])
5(正圧用[0~2MPa])
6(正圧用[0~5MPa])
7(正圧用[0~10MPa])
1
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(R1/8(M5めねじ付))
02(R1/4(M5めねじ付))
2
出力仕様
-- --お選びください-- --
-(電圧出力タイプ(1~5V))
28(電流出力タイプ(4~20mA))
3
リード線/オプション
-- --お選びください-- --
-(M12コネクタ付リード線あり(3m)ストレート)
L(M12コネクタ付リード線あり(3m)ライトアングル)
N(なし)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー