PSE560 Series 汎用流体用圧力センサ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
センサレンジ
-- --お選びください-- --
0(正圧用[0~1MPa])
1(真空圧用[0~-101kPa])
3(連成圧用[-100~100kPa])
4(正圧用[0~500kPa])
1
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(R1/8(M5めねじ付))
02(R1/4(M5めねじ付))
A2(URJ1/4)
B2(TSJ1/4)
C01(Rc1/8)
N01(NPT1/8(M5めねじ付))
N02(NPT1/4(M5めねじ付))
2
出力仕様
-- --お選びください-- --
-(1~5V 電圧出力タイプ)
28(4~20mA 電流出力タイプ)
3
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
C2(圧力センサコントローラ接続用コネクタ1個)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー