PSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
入力仕様
-- --お選びください-- --
0(電圧入力)
1(電流入力)
1
出力仕様
-- --お選びください-- --
0(NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電圧/オートシフト/コピー機能切換え式 NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧)
1(NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電流/オートシフト/コピー機能切換え式 NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流)
3(NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電圧/オートシフト/コピー機能切換え式 PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧)
4(NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電流/オートシフト/コピー機能切換え式 PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流)
6(NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+コピー機能 NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能)
2
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
M(SI単位固定)
3
オプション1
-- --お選びください-- --
-(リード線なし)
L(コネクタ付リード線(リード線長さ2m))
4
オプション2
-- --お選びください-- --
-(なし)
A(ブラケット)
B(パネルマウントアダプタ)
D(パネルマウントアダプタ+前面保護カバー)
5
オプション3
-- --お選びください-- --
-(なし)
C(センサ接続用コネクタ)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー