PSE200A Series 3画面 多チャンネルデジタル表示設定器
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
入出力仕様
-- --お選びください-- --
0(NPN5出力+オートシフト入力)
1(PNP5出力+オートシフト入力)
2(IO-Link+NPN4出力またはNPN5出力(SIOモード時))
3(IO-Link+PNP4出力またはPNP5出力(SIOモード時))
1
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
M(SI単位固定)
2
オプション1
-- --お選びください-- --
-(なし)
A(パネルマウントアダプタ)
B(前面保護カバー+パネルマウントアダプタ)
3
オプション2
-- --お選びください-- --
-(なし)
4C(センサ接続用コネクタ(4ヶ))
4
オプション3
-- --お選びください-- --
-(電源·出力接続ケーブル(2m))
N(ケーブルなし)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー