PFMC Series 3色表示式 デジタルフロースイッチ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
定格流量範囲
-- --お選びください-- --
102(10~1000L/min)
202(20~2000L/min)
501(5~500L/min)
1
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
2
配管口径
-- --お選びください-- --
04(1/2)
06(3/4)
3
出力仕様
-- --お選びください-- --
A(OUT1:NPN;OUT2:NPN)
B(OUT1:PNP;OUT2:PNP)
C(OUT1:NPN;OUT2:アナログ(1~5V))
D(OUT1:NPN;OUT2:アナログ(4~20mA))
E(OUT1:PNP;OUT2:アナログ(1~5V))
F(OUT1:PNP;OUT2:アナログ(4~20mA))
G(OUT1:NPN;OUT2:外部入力)
H(OUT1:PNP;OUT2:外部入力)
4
オプション1
-- --お選びください-- --
-(M8コネクタ付リード線付(3m))
N(M8コネクタ付リード線なし)
5
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
M(SI単位固定)
6
オプション2
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(ブラケット付)
7
校正証明書
-- --お選びください-- --
-(なし)
A(あり)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー