PFMB7 Series 2色表示 デジタルフロースイッチ 定格流量範囲:2~200L/min
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
流量調整弁
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(あり)
1
配管口径
-- --お選びください-- --
02(Rc1/4)
C8(Φ8(5/16")ワンタッチ管継手)
F02(G1/4)
N02(NPT1/4)
2
配管取出し方向
-- --お選びください-- --
-(ストレート)
L(背面)
3
出力仕様
-- --お選びください-- --
A(OUT1:NPN;OUT2:NPN)
B(OUT1:PNP;OUT2:PNP)
C(OUT1:NPN;OUT2:アナログ1~5V)
D(OUT1:NPN;OUT2:アナログ4~20mA)
E(OUT1:PNP;OUT2:アナログ1~5V)
F(OUT1:PNP;OUT2:アナログ4~20mA)
G(OUT1:NPN;OUT2:外部入力)
H(OUT1:PNP;OUT2:外部入力)
4
オプション1
-- --お選びください-- --
-(コネクタ付リード線(2m))
W(コネクタ付リード線(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム))
N(コネクタ付リード線なし)
5
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
M(SI単位固定)
6
オプション2
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(ブラケット(流量調整弁なし用))
S(ブラケット(ストレートタイプ流量調整弁付用))
T(パネルマウントアダプタ(流量調整弁なし用))
V(パネルマウントアダプタ(流量調整弁付用))
7
校正証明書
-- --お選びください-- --
-(校正証明書なし)
A(校正証明書付)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー