PFMB7 Series 2色表示 デジタルフロースイッチ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
定格流量範囲(流量レンジ)
-- --お選びください-- --
102(10~1000L/min)
202(20~2000L/min)
501(5~500L/min)
1
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
2
配管口径
-- --お選びください-- --
04(1/2)
06(3/4)
3
出力仕様
-- --お選びください-- --
A(OUT1:NPN;OUT2:NPN)
B(OUT1:PNP;OUT2:PNP)
C(OUT1:NPN;OUT2:アナログ1~5V)
D(OUT1:NPN;OUT2:アナログ4~20mA)
E(OUT1:PNP;OUT2:アナログ1~5V)
F(OUT1:PNP;OUT2:アナログ4~20mA)
G(OUT1:NPN;OUT2:外部入力)
H(OUT1:PNP;OUT2:外部入力)
4
オプション1
-- --お選びください-- --
-(コネクタ付リード線(2m))
W(コネクタ付リード線(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム))
N(コネクタ付リード線なし)
5
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
M(SI単位固定)
6
オプション2
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(ブラケット付)
7
校正証明書
-- --お選びください-- --
-(校正証明書なし)
A(校正証明書付)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー