PFM5 Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ 分離型センサ部
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
定格流量範囲(流量レンジ)
-- --お選びください-- --
10(0.2~10(5)L/min)
11(2~100(50)L/min)
25(0.5~25(12.5)L/min)
50(1~50(25)L/min)
1
流量調整弁
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(有)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(Rc1/8)
02(Rc1/4)
C4(Φ4(5/32")ワンタッチ管継手)
C6(Φ6ワンタッチ管継手)
C8(Φ8(5/16")ワンタッチ管継手)
F01(G1/8)
F02(G1/4)
N01(NPT1/8)
N02(NPT1/4)
N7(Φ1/4"ワンタッチ管継手)
3
配管取出方向
-- --お選びください-- --
-(ストレート)
L(背面)
4
出力仕様
-- --お選びください-- --
1(アナログ出力(1-5V))
2(アナログ出力(4-20mA))
5
取扱説明書
-- --お選びください-- --
-(取扱説明書付(和英併記))
N(取扱説明書なし)
6
校正証明書
-- --お選びください-- --
-(校正証明書なし)
A(校正証明書付)
7
オプション1
-- --お選びください-- --
-(コネクタ付リード線付(2m))
W(コネクタ付リード線(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム))
Z(コネクタ付リード線なし)
8
オプション2
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(ブラケット(流量調整弁なし用))
S(ブラケット(流量調整弁付用))
T(パネルマウントアダプタ(流量調整弁なし用))
V(パネルマウントアダプタ(流量調整弁付用))
9
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X693(IN側:ストレート/OUT側:背面)
X694(IN側:背面/OUT側:ストレート)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー