PFGV301 Series 3画面 デジタルフローモニタ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
出力仕様
-- --お選びください-- --
RT(2出力(NPNまたはPNP切替式)+アナログ電圧出力)
SV(2出力(NPNまたはPNP切替式)+アナログ電流出力)
XY(2出力(NPNまたはPNP切替式)+コピー機能)
1
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
M(SI単位固定)
2
オプション1
-- --お選びください-- --
-(リード線なし)
L(電源·出力接続リード線(リード線長さ2m))
3
オプション2
-- --お選びください-- --
-(なし)
A1(ブラケットA(垂直取付))
A2(ブラケットB(水平取付))
B(パネルマウントアダプタ)
D(パネルマウントアダプタ+前面保護カバー)
4
オプション3
-- --お選びください-- --
-(ナシ)
C(センサ接続用コネクタ)
5
オプション4
-- --お選びください-- --
-(取扱説明書:○;校正証明書:-)
T(取扱説明書:-;校正証明書:○)
Y(取扱説明書:-;校正証明書:-)
K(取扱説明書:○;校正証明書:○)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー