PF3WS Series 分離型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド サプライタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
マニホールド型式
-- --お選びください-- --
S(分離型(サプライタイプ))
1
系統
-- --お選びください-- --
01(1連)
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
2
メイン配管
-- --お選びください-- --
B(U側:オープン;D側:オープン)
D(U側:クローズ;D側:オープン)
U(U側:オープン;D側:クローズ)
3
ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
4
サプライユニット構成
-- --お選びください-- --
-(流量調整弁なし、ストップ弁なし)
P(ストップ弁)
S(流量調整弁)
W(流量調整弁+ストップ弁)
5
定格流量範囲
-- --お選びください-- --
04(0.5~4L/min)
20(2~16L/min)
40(5~40L/min)
6
配管口径
-- --お選びください-- --
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー