PF3WB Series 一体型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド ベーシックタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
マニホールド型式
-- --お選びください-- --
B(一体型(ベーシックタイプ))
1
系統
-- --お選びください-- --
01(1連)
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
2
メイン配管
-- --お選びください-- --
B(U側:オープン;D側:オープン)
D(U側:クローズ;D側:オープン)
U(U側:オープン;D側:クローズ)
3
ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
4
サプライユニット構成
-- --お選びください-- --
-(流量調整弁なし、ストップ弁なし)
P(ストップ弁)
S(流量調整弁)
W(流量調整弁+ストップ弁)
5
流量スイッチタイプ
-- --お選びください-- --
5(分離型センサ部)
7(表示一体型)
6
定格流量範囲
-- --お選びください-- --
04(0.5~4L/min)
20(2~16L/min)
40(5~40L/min)
7
リターンユニット構成
-- --お選びください-- --
-(流量調整弁なし、ストップ弁なし)
P(ストップ弁)
S(流量調整弁)
W(流量調整弁+ストップ弁)
8
配管口径
-- --お選びください-- --
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
9
出力仕様
-- --お選びください-- --
1(OUT1:アナログ1~5V;温度センサなし)
1T(OUT1:アナログ1~5V;OUT2:アナログ1~5V;温度センサ付)
2(OUT1:アナログ4~20mA;温度センサなし)
2T(OUT1:アナログ4~20mA;OUT2:アナログ4~20mA;温度センサ付)
A(OUT1:NPN;OUT2:NPN;温度センサなし)
AT(OUT1:NPN;OUT2:NPN;温度センサ付)
B(OUT1:PNP;OUT2:PNP;温度センサなし)
BT(OUT1:PNP;OUT2:PNP;温度センサ付)
C(OUT1:NPN;OUT2:アナログ1~5V;温度センサなし)
CT(OUT1:NPN;OUT2:アナログ1~5V;温度センサ付)
D(OUT1:NPN;OUT2:アナログ4~20mA;温度センサなし)
DT(OUT1:NPN;OUT2:アナログ4~20mA;温度センサ付)
E(OUT1:PNP;OUT2:アナログ1~5V;温度センサなし)
ET(OUT1:PNP;OUT2:アナログ1~5V;温度センサ付)
F(OUT1:PNP;OUT2:アナログ4~20mA;温度センサなし)
FT(OUT1:PNP;OUT2:アナログ4~20mA;温度センサ付)
G(OUT1:NPN;OUT2:外部入力;温度センサなし)
H(OUT1:PNP;OUT2:外部入力;温度センサなし)
L(OUT1:IO-Link/スイッチ出力(N/P);OUT2:-;温度センサなし)
L2(OUT1:IO-Link/スイッチ出力(N/P);OUT2:スイッチ出力(N/P);温度センサなし)
L2T(OUT1:IO-Link/スイッチ出力(N/P);OUT2:スイッチ出力(N/P);温度センサ付)
LT(OUT1:IO-Link/スイッチ出力(N/P);OUT2:-;温度センサ付)
10
リード線/オプション
-- --お選びください-- --
-(M8コネクタ付リード線あり(3m))
Q(M12-M8変換リード線付(0.1m))
N(M8コネクタ付リード線なし)
11
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(瞬時流量:L/min;積算流量:-;温度:℃)
F(瞬時流量:gal/min;積算流量:gal;温度:℉)
G(瞬時流量:gal/min;積算流量:gal;温度:℃)
J(瞬時流量:L/min;積算流量:L;温度:℉)
M(瞬時流量:L/min;積算流量:L;温度:℃)
12
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー