PF3W7-L Series 3色表示 水用デジタルフロースイッチ IO-Link 表示一体型 流量レンジ:50~250L/min
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
タイプ
-- --お選びください-- --
7(表示一体型)
1
定格流量範囲
-- --お選びください-- --
21(50~250L/min)
2
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
3
配管口径
-- --お選びください-- --
12(1 1/4)
14(1 1/2)
4
出力仕様
-- --お選びください-- --
L(OUT1:流量/温度:IO-Link/スイッチ出力(N/P);OUT2:流量/温度:-;温度センサなし)
L2(OUT1:流量/温度:IO-Link/スイッチ出力(N/P);OUT2:流量/温度:スイッチ出力(N/P);温度センサなし)
L2T(OUT1:流量/温度:IO-Link/スイッチ出力(N/P);OUT2:流量/温度:スイッチ出力(N/P);温度センサあり)
LT(OUT1:流量/温度:IO-Link/スイッチ出力(N/P);OUT2:流量/温度:-;温度センサあり)
5
リード線
-- --お選びください-- --
-(M8コネクタ付リード線付(3m))
Q(M12-M8変換リード線付(0.1m))
N(なし)
6
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃)
M(瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃)
7
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(ブラケットなし)
8
校正証明書(流量のみ)
-- --お選びください-- --
-(校正証明書なし)
A(校正証明書あり)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー