PF3W7-Z Series 3色表示 水用デジタルフロースイッチ 表示一体型
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
タイプ
-- --お選びください-- --
7(表示一体型)
1
定格流量範囲
-- --お選びください-- --
04(0.5~4L/min)
11(10~100L/min)
20(2~16L/min)
40(5~40L/min)
2
流量調整弁
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(あり)
3
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
4
配管口径
-- --お選びください-- --
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
10(1/1)
5
出力仕様
-- --お選びください-- --
A(OUT1:NPN;OUT2:NPN;温度センサなし)
AT(OUT1:NPN;OUT2:NPN;温度センサ付)
B(OUT1:PNP;OUT2:PNP;温度センサなし)
BT(OUT1:PNP;OUT2:PNP;温度センサ付)
C(OUT1:NPN;OUT2:アナログ1~5V;温度センサなし)
CT(OUT1:NPN;OUT2:アナログ1~5V;温度センサ付)
D(OUT1:NPN;OUT2:アナログ4~20mA;温度センサなし)
DT(OUT1:NPN;OUT2:アナログ4~20mA;温度センサ付)
E(OUT1:PNP;OUT2:アナログ1~5V;温度センサなし)
ET(OUT1:PNP;OUT2:アナログ1~5V;温度センサ付)
F(OUT1:PNP;OUT2:アナログ4~20mA;温度センサなし)
FT(OUT1:PNP;OUT2:アナログ4~20mA;温度センサ付)
G(OUT1:NPN;OUT2:外部入力;温度センサなし)
H(OUT1:PNP;OUT2:外部入力;温度センサなし)
JT(OUT1:アナログ1~5V;OUT2:アナログ1~5V;温度センサ付)
KT(OUT1:アナログ4~20mA;OUT2:アナログ4~20mA;温度センサ付)
6
リード線
-- --お選びください-- --
-(M8コネクタ付リード線あり(3m))
N(M8コネクタ付リード線なし)
7
単位仕様
-- --お選びください-- --
F(瞬時流量:gal/min;積算流量:gal;温度:℉)
G(瞬時流量:gal/min;積算流量:gal;温度:℃)
J(瞬時流量:L/min;積算流量:L;温度:℉)
M(瞬時流量:L/min;積算流量:L;温度:℃)
8
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(ブラケットなし)
R(ブラケット付)
9
校正証明書(流量のみ)
-- --お選びください-- --
-(校正証明書なし)
A(校正証明書あり)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー