PF3W7-L Series 3色表示 水用デジタルフロースイッチ IO-Link 表示一体型
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
タイプ
-- --お選びください-- --
7(表示一体型)
1
定格流量範囲
-- --お選びください-- --
04(0.5~4L/min)
11(10~100L/min)
20(2~16L/min)
40(5~40L/min)
2
流量調整弁
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(あり)
3
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
4
配管口径
-- --お選びください-- --
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
10(1/1)
5
出力仕様
-- --お選びください-- --
L(OUT1:流量/温度:IO-Link/スイッチ出力(N/P);OUT2:流量/温度:-;温度センサなし)
L2(OUT1:流量/温度:IO-Link/スイッチ出力(N/P);OUT2:流量/温度:スイッチ出力(N/P);温度センサなし)
L2T(OUT1:流量/温度:IO-Link/スイッチ出力(N/P);OUT2:流量/温度:スイッチ出力(N/P);温度センサあり)
LT(OUT1:流量/温度:IO-Link/スイッチ出力(N/P);OUT2:流量/温度:-;温度センサあり)
6
リード線
-- --お選びください-- --
-(M8コネクタ付リード線付(3m))
Q(M12-M8変換リード線付(0.1m))
N(なし)
7
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付、温度:℃)
M(瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃)
8
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(ブラケットなし)
R(ブラケット付)
9
校正証明書(流量のみ)
-- --お選びください-- --
-(校正証明書なし)
A(校正証明書あり)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー