PF3W Series 3色表示 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ 分離型センサ部
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
定格流量範囲(流量レンジ)
-- --お選びください-- --
11(10~100L/min)
21(50~250L/min)
1
接続の種類
-- --お選びください-- --
U(PVCチューブ)
2
PVCチューブ外径
-- --お選びください-- --
25(25A)
30(30A)
3
出力仕様
-- --お選びください-- --
1(アナログ1~5V)
2(アナログ4~20mA)
4
リード線
-- --お選びください-- --
-(M8コネクタ付リード線あり(3m))
N(M8コネクタ付リード線なし)
5
銘板記載単位
-- --お選びください-- --
-(瞬時流量:L/min;温度:℃)
G(瞬時流量:L/min(gal/min);温度:℃/℉)
6
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(ブラケットなし)
R(ブラケット付)
7
校正証明書(流量のみ)
-- --お選びください-- --
-(校正証明書なし)
A(校正証明書あり)
8
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X109(パッキン材質EPDM)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー