PF3W3 Series 3色表示 水用デジタルフローモニタ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
出力仕様
-- --お選びください-- --
A(OUT1:NPN;OUT2:NPN)
B(OUT1:PNP;OUT2:PNP)
C(OUT1:NPN;OUT2:アナログ1~5V)
D(OUT1:NPN;OUT2:アナログ4~20mA)
E(OUT1:PNP;OUT2:アナログ1~5V)
F(OUT1:PNP;OUT2:アナログ4~20mA)
G(OUT1:NPN;OUT2:外部入力)
H(OUT1:PNP;OUT2:外部入力)
J(OUT1:アナログ1~5V;OUT2:アナログ1~5V)
K(OUT1:アナログ4~20mA;OUT2:アナログ4~20mA)
1
リード線
-- --お選びください-- --
-(電源·出力接続リード線あり(2m))
N(電源·出力接続リード線なし)
2
単位仕様
-- --お選びください-- --
F(瞬時流量:gal/min;積算流量:gal;温度:℉)
G(瞬時流量:gal/min;積算流量:gal;温度:℃)
J(瞬時流量:L/min;積算流量:L;温度:℉)
M(瞬時流量:L/min;積算流量:L;温度:℃)
3
オプション1
-- --お選びください-- --
-(なし)
T(パネルマウントアダプタ)
V(前面保護カバー+パネルマウントアダプタ)
4
オプション2
-- --お選びください-- --
-(コネクタなし)
C(センサ接続用コネクタ(1ヶ))
5
校正証明書(モニタ部単体)
-- --お選びください-- --
-(校正証明書なし)
A(校正証明書あり)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー