PF3W Series 3色表示 水用デジタルフロースイッチ 分離型センサ部
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
定格流量範囲(流量レンジ)
-- --お選びください-- --
04(0.5~4L/min)
11(10~100L/min)
20(2~16L/min)
21(50~250L/min)
40(5~40L/min)
1
流量調整弁
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(あり)
2
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
3
配管口径
-- --お選びください-- --
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
10(1/1)
12(1 1/4)
14(1 1/2)
4
出力仕様/温度センサ
-- --お選びください-- --
1(OUT1流量:アナログ1~5V;OUT2温度:-;温度センサなし)
1T(OUT1流量:アナログ1~5V;OUT2温度:アナログ1~5V;温度センサ付)
2(OUT1流量:アナログ4~20mA;OUT2温度:-;温度センサなし)
2T(OUT1流量:アナログ4~20mA;OUT2温度:アナログ4~20mA;温度センサ付)
5
リード線
-- --お選びください-- --
-(M8コネクタ付リード線あり(3m))
N(M8コネクタ付リード線なし)
6
銘板記載単位
-- --お選びください-- --
-(瞬時流量:L/min;温度:℃)
G(瞬時流量:L/min(gal/min);温度:℃/℉)
7
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(ブラケット付)
8
校正証明書(流量のみ)
-- --お選びください-- --
-(校正証明書なし)
A(校正証明書あり)
9
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X109(パッキン材質EPDM)
X128(アナログ4~20mA 2出力)
X143(配管部材質真ちゅう仕様)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー