PF3A8□H-L Series 4画面 圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ モジュラタイプ IO-Link対応
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
タイプ
-- --お選びください-- --
8(圧力/温度センサ付)
1
定格流量範囲
-- --お選びください-- --
01(定格流量範囲:10~1000L/min;接続可能エアコンビネーション:AC30-D)
02(定格流量範囲:20~2000L/min;接続可能エアコンビネーション:AC40-D)
2
出力仕様
-- --お選びください-- --
L2(IO-Link/スイッチ出力(N/P)+スイッチ出力(N/P))
3
オプション
-- --お選びください-- --
-(M12コネクタ付リード線付(3m))
N(M12コネクタ付リード線なし)
Q(M12-M12コネクタ付リード線(3m))
4
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
M(SI単位固定)
5
校正証明書
-- --お選びください-- --
-(校正証明書なし)
A(校正証明書付)
6
流れ方向
-- --お選びください-- --
-(流れ方向:左→右)
R(流れ方向:右→左)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー