PF3A7□H Series 3色表示 デジタルフロースイッチ モジュラタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
タイプ
-- --お選びください-- --
7(表示一体型)
1
定格流量範囲(流量レンジ)
-- --お選びください-- --
01(10~1000L/min;接続可能エアコンビネーション:AC30-D)
02(20~2000L/min;接続可能エアコンビネーション:AC40-D)
2
流量タイプ
-- --お選びください-- --
H(大流量タイプ)
3
出力仕様
-- --お選びください-- --
CS(OUT:NPN;FUNC:アナログ電圧出力⇔外部入力;適用モニタ部型式:PFG300シリーズ)
DS(OUT:NPN;FUNC:アナログ電流出力⇔外部入力;適用モニタ部型式:PFG310シリーズ)
ES(OUT:PNP;FUNC:アナログ電圧出力⇔外部入力;適用モニタ部型式:PFG300シリーズ)
FS(OUT:PNP;FUNC:アナログ電流出力⇔外部入力;適用モニタ部型式:PFG310シリーズ)
4
オプション
-- --お選びください-- --
-(コネクタ付リード線付)
Q(M12-M12コネクタ付リード線(3m))
N(コネクタ付リード線なし)
5
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
M(SI単位固定)
6
校正証明書
-- --お選びください-- --
-(校正証明書なし)
A(校正証明書付)
7
流れ方向
-- --お選びください-- --
-(流れ方向:左→右)
R(流れ方向:右→左)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー