PF3A7□H Series 3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
タイプ
-- --お選びください-- --
7(表示一体型)
1
定格流量範囲(流量レンジ)
-- --お選びください-- --
03(30~3000L/min)
06(60~6000L/min)
12(120~12000L/min)
2
流量タイプ
-- --お選びください-- --
H(大流量タイプ)
3
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
4
配管口径
-- --お選びください-- --
10(1)
14(1 1/2)
20(2)
5
出力仕様
-- --お選びください-- --
CS(OUT:NPN;FUNC:アナログ電圧出力 外部入力)
DS(OUT:NPN;FUNC:アナログ電流出力 外部入力)
ES(OUT:PNP;FUNC:アナログ電圧出力 外部入力)
FS(OUT:PNP;FUNC:アナログ電流出力 外部入力)
6
オプション
-- --お選びください-- --
-(M12コネクタ付リード線付(3m))
N(M12コネクタ付リード線なし)
7
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
M(SI単位固定)
8
校正証明書
-- --お選びください-- --
-(校正証明書なし)
A(校正証明書付)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー