PF2W Series 水用 デジタルフロースイッチ 表示一体型
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
流量範囲
-- --お選びください-- --
04(0.5~4L/min)
11(10~100L/min)
20(2~16L/min)
40(5~40L/min)
1
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
2
配管口径
-- --お選びください-- --
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
10(1)
3
出力仕様
-- --お選びください-- --
27(NPNオープンコレクタ2出力)
67(PNPオープンコレクタ2出力)
4
リード線
-- --お選びください-- --
-(M12コネクタ付リード線3m)
N(リード線なし)
5
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
M(SI単位固定)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー