PF2W Series 水用 デジタルフロースイッチ/高温流体用 分離型センサ部
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
流量範囲
-- --お選びください-- --
04(0.5~4L/min)
20(2~16L/min)
40(5~40L/min)
1
温度範囲
-- --お選びください-- --
T(0~90℃)
2
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
3
配管口径
-- --お選びください-- --
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
4
リード線
-- --お選びください-- --
-(M12コネクタ付リード線3m)
N(リード線なし)
5
出力仕様
-- --お選びください-- --
-(仕様:モニタ部用出力;適用モニタ部型式:PF2W300シリーズ)
1(仕様:モニタ部用出力+アナログ出力(1~5V);適用モニタ部型式:PF2W200/300シリーズ)
2(仕様:モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA);適用モニタ部型式:PF2W300シリーズ)
6
オプション出力仕様"1"選定時のみ
-- --お選びください-- --
-(なし)
C(コネクタ(E-con)1個)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー