PF2W Series 水用 デジタルフロースイッチ 分離型/モニタ部
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
流量範囲
-- --お選びください-- --
0(流量レンジ:0.5~4L/min,2~16L/min,5~40L/min)
3(流量レンジ:10~100L/mim)
1
出力仕様
-- --お選びください-- --
0(NPNオープンコレクタ2出力)
1(PNPオープンコレクタ2出力)
2
取付方法
-- --お選びください-- --
A(パネルマウント)
3
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
M(SI単位固定)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー