PF2MC7 Series 3色表示 3画面 IO-Link対応デジタルフロースイッチ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
タイプ
-- --お選びください-- --
7(表示一体型)
1
定格流量範囲
-- --お選びください-- --
102(10~1000L/min)
202(20~2000L/min)
501(5~500L/min)
2
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
3
配管口径
-- --お選びください-- --
04(1/2)
06(3/4)
4
出力仕様
-- --お選びください-- --
L(OUT1:IO-Link/スイッチ出力(N/P);OUT2:-)
L2(OUT1:IO-Link/スイッチ出力(N/P);OUT2:スイッチ出力(N/P)⇔外部入力)
L3(OUT1:IO-Link/スイッチ出力(N/P);OUT2:アナログ電圧出力)
L4(OUT1:IO-Link/スイッチ出力(N/P);OUT2:アナログ電流出力)
5
オプション1
-- --お選びください-- --
-(M8コネクタ付リード線付(3m))
Q(M12-M8変換リード線付(0.1m))
N(M8コネクタ付リード線なし)
6
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
M(SI単位固定)
7
オプション2
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(ブラケット付)
8
校正証明書
-- --お選びください-- --
-(校正証明書なし)
A(校正証明書付)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー