PF2MC7 Series 3色表示 3画面 デジタルフロースイッチ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
タイプ
-- --お選びください-- --
7(表示一体型)
1
定格流量範囲
-- --お選びください-- --
102(10~1000L/min)
202(20~2000L/min)
501(5~500L/min)
2
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
3
配管口径
-- --お選びください-- --
04(1/2)
06(3/4)
4
出力仕様
-- --お選びください-- --
A(OUT1:NPN;OUT2:NPN⇔外部入力)
B(OUT1:PNP;OUT2:PNP⇔外部入力)
C(OUT1:NPN;OUT2:アナログ電圧出力)
D(OUT1:NPN;OUT2:アナログ電流出力)
E(OUT1:PNP;OUT2:アナログ電圧出力)
F(OUT1:PNP;OUT2:アナログ電流出力)
5
オプション1
-- --お選びください-- --
-(M8コネクタ付リード線付(3m))
N(M8コネクタ付リード線なし)
6
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
M(SI単位固定)
7
オプション2
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(ブラケット付)
8
校正証明書
-- --お選びください-- --
-(校正証明書なし)
A(校正証明書付)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー