PF2M7-X300 Series 低発塵仕様 2色表示式デジタルフロースイッチ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
タイプ
-- --お選びください-- --
7(表示一体型)
1
定格流量範囲
-- --お選びください-- --
01(0.01~1L/min)
02(0.02~2L/min)
05(0.05~5L/min)
10(0.1~10L/min)
11(1~100L/min)
21(2~200L/min)
25(0.3~25L/min)
50(0.5~50L/min)
2
配管口径
-- --お選びください-- --
01(Rc1/8)
02(Rc1/4)
3
出力仕様
-- --お選びください-- --
A(OUT1:NPN;OUT2:NPN)
B(OUT1:PNP;OUT2:PNP)
C(OUT1:NPN;OUT2:アナログ1~5V⇔アナログ0~10V)
D(OUT1:NPN;OUT2:アナログ4~20mA)
E(OUT1:PNP;OUT2:アナログ1~5V⇔アナログ0~10V)
F(OUT1:PNP;OUT2:アナログ4~20mA)
L(OUT1:IO-Link/NPN/PNP;OUT2:-)
L2(OUT1:IO-Link/NPN/PNP;OUT2:NPN/PNP/外部入力)
L3(OUT1:IO-Link/NPN/PNP;OUT2:アナログ1-5V⇔アナログ0~10V)
L4(OUT1:IO-Link/NPN/PNP;OUT2:アナログ4~20mA)
4
オプション1
-- --お選びください-- --
-(コネクタ付リード線(2m))
Q(M12変換用リード線(0.1m))
W(コネクタ付リード線(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム))
N(コネクタ付リード線なし)
5
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
M(SI単位固定)
6
オプション2
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(ブラケット(流量調整弁なし用))
T(パネルマウントアダプタ(流量調整弁なし用))
7
校正証明書
-- --お選びください-- --
-(校正証明書なし)
A(校正証明書あり)
8
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
X300(低発塵仕様)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー