PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
タイプ
-- --お選びください-- --
7(表示一体型)
1
定格流量範囲(流量レンジ)
-- --お選びください-- --
01(0.01~1L/min)
02(0.02~2L/min)
05(0.05~5L/min)
10(0.1~10L/min)
11(1~100L/min)
21(2~200L/min)
25(0.3~25L/min)
50(0.5~50L/min)
2
流量調整弁
-- --お選びください-- --
-(流量調整弁:なし;配管引出方向:ストレート)
S(流量調整弁:あり;配管引出方向:ストレート)
W(流量調整弁:あり;配管引出方向:背面配管)
L(流量調整弁:なし;配管引出方向:背面配管)
3
配管口径
-- --お選びください-- --
01(Rc1/8)
02(Rc1/4)
C4(Φ4mm)
C6(Φ6mm)
C8(Φ8mm)
F1(G1/8)
F2(G1/4)
N1(NPT1/8)
N2(NPT1/4)
N7(Φ1/4")
4
出力仕様
-- --お選びください-- --
L(OUT1:IO-Link/NPN/PNP)
L2(OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力)
L3(OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:アナログ1-5V ⇔アナログ0-10V)
L4(OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:アナログ4-20mA)
5
オプション1
-- --お選びください-- --
-(コネクタ付リード線(2m))
Q(M12変換用リード線(0.1m))
W(コネクタ付リード線(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコーンゴム))
N(コネクタ付リード線なし)
6
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
M(SI単位固定)
7
オプション2
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(ブラケット(流量調整弁なし用))
S(ブラケット(流量調整弁付用))
T(パネルマウントアダプタ(流量調整弁なし用))
V(パネルマウントアダプタ(流量調整弁付用))
8
校正証明書
-- --お選びください-- --
-(校正証明書なし)
A(校正証明書付)
9
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X731(アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー