PF2D Series 純水·薬液用 デジタルフロースイッチ フッ素樹脂製管継手 組付け仕様(スペースセービングタイプ)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
流量範囲
-- --お選びください-- --
04(0.4~4L/min)
20(1.8~20L/min)
40(4~40L/min)
1
適用チューブサイズ:インチ
-- --お選びください-- --
11(3/8)
13(1/2)
19(3/4)
2
出力仕様
-- --お選びください-- --
1(モニタ部用出力+アナログ出力(1~5V))
2(モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA))
3
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
C(コネクタ(E-con)1個)
4
サイズ
-- --お選びください-- --
11(IN側:3;OUT側:3)
13(IN側:4(流量範囲04:レジューサ付,流量範囲20:なし);OUT側:4(流量範囲04:レジューサ付,流量範囲20:なし))
19(IN側:5(流量範囲20:レジューサ付,流量範囲40:なし);OUT側:5(流量範囲20:レジューサ付,流量範囲40:なし))
25(IN側:6(レジューサ付);OUT側:6(レジューサ付))
1113(IN側:3;OUT側:4(レジューサ付))
1311(IN側:4(レジューサ付);OUT側:3)
1319(IN側:4;OUT側:5(レジューサ付))
1913(IN側:5(レジューサ付);OUT側:4)
1925(IN側:5;OUT側:6(レジューサ付))
2519(IN側:6(レジューサ付);OUT側:5)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー