PF2A Series 空気用 デジタルフロースイッチ 大流量タイプ 表示一体型
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
流量範囲
-- --お選びください-- --
03(150~3000L/min)
06(300~6000L/min)
12(600~12000L/min)
1
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
2
配管口径
-- --お選びください-- --
10(1)
14(1 1/2)
20(2)
3
出力仕様
-- --お選びください-- --
28(NPNオープンコレクタ1出力+アナログ出力(1~5V))
29(NPNオープンコレクタ1出力+アナログ出力(4~20mA))
68(PNPオープンコレクタ1出力+アナログ出力(1~5V))
69(PNPオープンコレクタ1出力+アナログ出力(4~20mA))
4
リード線
-- --お選びください-- --
-(M12コネクタ付リード線 3m)
N(リード線なし)
5
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
M(SI単位固定)
6
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X795(ワイドレンジ仕様)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー