PF2A Series 空気用 デジタルフロースイッチ 分離型 センサ部
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
流量範囲
-- --お選びください-- --
10(1~10L/min)
11(10~100L/min)
21(20~200L/min)
50(5~50L/min)
51(50~500L/min)
1
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
2
配管口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
3
リード線
-- --お選びください-- --
-(M12コネクタ付リード線 3m)
N(リード線なし)
4
出力仕様
-- --お選びください-- --
-(モニタ部用出力)
1(モニタ部用出力+アナログ出力(1~5V))
2(モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA))
5
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
C(コネクタ(E-con)1個)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー