PF2A Series 空気用 デジタルフロースイッチ 分離型 モニタ部
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
流量範囲
-- --お選びください-- --
0(流量レンジ:1~10L/min,5~50L/min)
1(流量レンジ:10~100L/min,20~200L/min,50~500L/min)
1
出力仕様
-- --お選びください-- --
0(NPNオープンコレクタ2出力)
1(PNPオープンコレクタ2出力)
2
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
M(SI単位固定)
3
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー