PB1313A Series プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ) 接液部材質:フッ素樹脂 エアオペレート型(外部切換タイプ)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
接続方式
-- --お選びください-- --
-(めねじ·チューブ出し)
S(ナット付)
1
接続口径
-- --お選びください-- --
01(メイン流体接続サイズ:めねじ Rc1/8、エア側接続サイズ:めねじ Rc1/8)
1S07(メイン流体接続サイズ:LQ1サイズ2ナット付、エア側接続サイズ:Rc1/8)
1S07F(メイン流体接続サイズ:LQ1サイズ2ナット付、エア側接続サイズ:G1/8)
1S07N(メイン流体接続サイズ:LQ1サイズ2ナット付、エア側接続サイズ:NPT1/8)
3S07(メイン流体接続サイズ:LQ3サイズ2ナット付、エア側接続サイズ:Rc1/8)
3S07F(メイン流体接続サイズ:LQ3サイズ2ナット付、エア側接続サイズ:G1/8)
3S07N(メイン流体接続サイズ:LQ3サイズ2ナット付、エア側接続サイズ:NPT1/8)
F01(メイン流体接続サイズ:めねじ G1/8、エア側接続サイズ:めねじ G1/8)
N01(メイン流体接続サイズ:めねじ NPT1/8、エア側接続サイズ:めねじ NPT1/8)
P07(メイン流体接続サイズ:1/4"チューブ出し、エア側接続サイズ:Rc1/8)
P07F(メイン流体接続サイズ:1/4"チューブ出し、エア側接続サイズ:G1/8)
P07N(メイン流体接続サイズ:1/4"チューブ出し、エア側接続サイズ:NPT1/8)
2
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー