ND9000 Series インテリジェントバルブコントローラ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズコード
-- --お選びください-- --
9(VDI/VDE 3845規格に適合したユニバーサルシャフトおよび取付面を備えた9000シリーズバルブコントローラ)
1
エンクロージャ
-- --お選びください-- --
1(標準型IP66/NEMA 4X エンクロージャ)
2(耐炎性(EX d)IP66/NEMA 4X エンクロージャ)
3(ステンレス鋼 耐炎性(EX d)IP66/NEMA 4X エンクロージャ)
4(ステンレス鋼 IP66/NEMA 4Xエンクロージャ、ポリマー複合材)
2
スプールバルブ
-- --お選びください-- --
02(小容量/アクチュエータの行程容積<1L)
03(通常容量/アクチュエータの行程容積1~3L)
06(大容量/アクチュエータの行程容積>3L)
3
通信/入力信号範囲
-- --お選びください-- --
F(FOUNDATION Fieldbus、物理層はIEC 61158-2による)
H(4~20mA、HART(6および7)通信。供給電圧DC30V、負荷電圧:20mAで最大DC9.7V、485Ωに相当(最大電圧降下))
P(Profibus PA、物理層はIEC 61158-2による)
4
危険区域適応の認証
-- --お選びください-- --
E1(ATEX/IECEx認証)
E2(cCSAus認証)
E4(日本国際整合防爆指針 Ex d認証)
E5(INMETRO認証)
E7(ATEX/IECEx認証/ロシア語銘板)
N(危険区域での使用は禁止)
N7(危険区域での使用は禁止/ロシア語銘板)
U(cCSAus認証)
X(ATEX/IECEx認証)
X7(ATEX/IECEx認証/ロシア語銘板)
Z(INMETRO認証)
5
バルブコントローラのオプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(リモート取付)
T(内部2線式(受動)位置発信機)
TG(内部2線式(受動)位置発信機、エキゾーストアダプタ)
TJ(内部2線式(受動)位置発信機、4~20mA配線用外付ジャンクションボックス)
C(超低温オプション)
G(エキゾーストアダプタ)
J(4~20mA配線用外付ジャンクションボックス)
JG(4~20mA配線用外付ジャンクションボックス、エキゾーストアダプタ)
6
リミットスイッチタイプ
-- --お選びください-- --
-(なし)
/B06(Omron D2VW-01;金めっき接点、バスパワード、外部電源不要)
/D33(Metso;SSTセンサデュアルモジュール,NO,DC8~125V/AC24~125V)
/D44(Metso;NAMURセンサデュアルモジュール,DC6~29V,>3mA;<1mA)
/I02(P+F;NJ2-12GK-SN,2線式,DC;>3mA;<1mA,NAMUR NC)
/I09(P+F;NCB2-12GM35-N0,2線式,DC;>3mA;<1mA,NAMUR NC)
/I32(Omron E2E-X2Y1,2線式;AC;<100mA;AC24~240V)
/I41(P+F;NJ4-12GK-SN,2線式,DC;>3mA;<1mA,NAMUR NC)
/I45(P+F;NJ3-18GK-S1N,3線式,DC;>3mA;<1mA,NAMUR NO)
/I56(ifm;IFC 2002-ARKG/UP,2線式,DC;150mA;DC10~36V,リーク電流<0.6mA)
/K05(Omron D2VW-5;3A-AC250V,0.4A-DC125V,5A-DC30V)
/K06(Omron D2VW-01;金めっき接点、100mA-DC30V/AC125V)
7
フィルタレギュレータ
-- --お選びください-- --
-(なし)
K1S(供給空気用フィルタレギュレータ オプションA1用)
K2(供給空気用ステンレス(AISI 316)鋼製)
KS(供給空気用フィルタレギュレータ オプションA3,A5用)
8
電線管接続口ニップル
-- --お選びください-- --
-(なし)
CE07(NPT1/2電線管接続口ニップル M20X1.5/NPT1/2)
CE08(R1/2(PF1/2)電線管接続口ニップル M20X1.5/R1/2)
CE09(NPT1/2電線管接続口ニップル 真鍮M20X1.5/NPT1/2)
CE19(NPT1/2電線管接続口ニップル ステンレス鋼M20X1.5/NPT1/2)
9
ケーブルグランド
-- --お選びください-- --
-(なし)
CG43(電線管接続口およびケーブル接続口アダプタ,M20(おねじ)/NPT1/2(めねじ)SS,Ex d II C Ex db II C Gb,IP66)
CG44(電線管接続口およびケーブル接続口アダプタ,M20(おねじ)/G1/2(めねじ)SS,Ex d II C Ex db II C Gb,IP66)
CG5(M20X1.5グレー/プラスチック、IP66)
CG6(M20X1.5ブルー/ブラスチック,IP66、Ex e)
10
圧力ゲージおよび接続ブロック
-- --お選びください-- --
-(なし)
A1(圧力ゲージ,接続:G1/4(S,C1,C2))
A10(NPT1/4接続圧力ゲージ、安全ガラス窓付)
A1B(圧力ゲージ/単動式用,接続:G1/4(S,C2))
A3(圧力ゲージ,接続:NPT1/4(S,C1,C2))
A3B(圧力ゲージ/単動式用,接続:NPT1/4(S,C2))
A5(空気接続ブロック,接続:NPT1/4(S,C1,C2))
A6(G1/4接続圧力ゲージ)
A7(NPT1/4接続圧力ゲージ)
AR(圧力ゲージ,空気接続ブロック,接続:Rc1/4(S,C1,C2))
ARB(圧力ゲージ,空気接続ブロック/単動式用,接続:Rc1/4(S,C2))
D3(乾式圧力ゲージ,接続:NPT1/4(S,C1,C2))
D3B(乾式圧力ゲージ/単動式用,接続:NPT1/4(S,C2))
11
接続プラグ
-- --お選びください-- --
-(なし)
P1H(M20X1.5/DIN 43650A(ISO 4400)による接続プラグ)
P2F(接続プラグ(オス、Eurofast)、Turck FSV49, M20X1.5/M12)
P2P(接続プラグ(オス)、Weidmuller 842593,M20X1.5/M12)
P3F(接続プラグ(オス、Minifast)、Turck RSFV49,M20X1.5/7/8")
P3P(接続プラグ(オス、Minifast)、Turck RSFV48,M20X1.5/7/8")
P4H(接続プラグ付バルブコントローラとリミットスイッチ(1+1個))
12
ドライバセット(連結金具)
-- --お選びください-- --
-(なし)
DS01(ND9100取付用)
DS02(ND9200/9300/9400取付用)
DS04(ND9100/9200/9300/9400取付用)
13
サードパーティ製取付セット
-- --お選びください-- --
-(なし)
MS01(リニアアクチュエータ用取付セット、IEC 60534-6適合のアタッチメントフェース、ストローク長さ10~55mm)
MS02(直線アクチュエータ用取付セット、IEC 60534-6適合のアタッチメントフェース、ストローク長さ55~120mm)
MS03(Masoneilan87/88アクチュエータ用取付セット、サイズ6~23、ストローク長さ12~64mm)
14
リモート取付用センサ
-- --お選びください-- --
-(なし)
RR01(NDリモート取付ロータリセンサ QNCOK05HDM)
RR02(NDリモート取付ロータリセンサ QNCAK05HDM)
15
リモート取付センサ用ケーブル
-- --お選びください-- --
-(なし)
RC01(ケーブルアセンブリリモート取付センサ用ケーブル1.2m、直線コネクタ)
RC02(ケーブルアセンブリリモート取付センサ用ケーブル3.0m、アングルコネクタ)
RC03(ケーブルアセンブリリモート取付センサ用ケーブル30m、アングルコネクタ)
16
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー