ストローク調整ユニット MY3A/3Bシリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリンダチューブ内径
-- --お選びください-- --
16(チューブ内径 16mm)
20(チューブ内径 20mm)
25(チューブ内径 25mm)
32(チューブ内径 32mm)
40(チューブ内径 40mm)
50(チューブ内径 50mm)
63(チューブ内径 63mm)
1
ユニット品番
-- --お選びください-- --
H1(ストローク調整ユニット:Hユニット、取付位置:左用)
H2(ストローク調整ユニット:Hユニット、取付位置:右用)
L1(ストローク調整ユニット:Lユニット、取付位置:左用)
L2(ストローク調整ユニット:Lユニット、取付位置:右用)
2
中間固定用スペーサ
-- --お選びください-- --
-(スペーサなし、ユニット組込み)
6(ショートスペーサ、ユニット組込み)
7(ロングスペーサ、ユニット組込み)
7N(ロングスペーサ、スペーサのみ)
6N(ショートスペーサ、スペーサのみ)
3
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー