Seal Kit Material: Polyamide For MY3 Series
Option configuration
Reset
Details
Type
-- Please select --
A(Short Type Rubber Bumper)
B(Standard Type Air Cushion)
1
Cylinder Bore Size
-- Please select --
16(Bore Size 16 mm)
20(Bore Size 20 mm)
25(Bore Size 25 mm)
32(Bore Size 32 mm)
40(Bore Size 40 mm)
50(Bore Size 50 mm)
63(Bore Size 63 mm)
2
Cylinder Stroke
-- Please select --
100(Standard Stroke 100 mm)
200(Standard Stroke 200 mm)
300(Standard Stroke 300 mm)
400(Standard Stroke 400 mm)
500(Standard Stroke 500 mm)
600(Standard Stroke 600 mm)
700(Standard Stroke 700 mm)
800(Standard Stroke 800 mm)
900(Standard Stroke 900 mm)
1000(Standard Stroke 1000 mm)
1200(Standard Stroke 1200 mm)
1400(Standard Stroke 1400 mm)
1600(Standard Stroke 1600 mm)
1800(Standard Stroke 1800 mm)
2000(Standard Stroke 2000 mm)
Range
3
-- UnSelected
-- Selected
-- Selection invalid