MWB-UT Series ロックユニット ロッド付
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
取付支持形式
-- --お選びください-- --
B(基本形)
F(フランジ形)
L(軸方向フート形)
1
型式
-- --お選びください-- --
32(適用ロッド径 12mm)
40(適用ロッド径 16mm)
50(適用ロッド径 20mm)
63(適用ロッド径 20mm)
80(適用ロッド径 25mm)
100(適用ロッド径 30mm)
2
ポート種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
TF(G)
TN(NPT)
3
ロックユニット
-- --お選びください-- --
UT(ロックユニット)
4
ロッド長さ
-- --お選びください-- --
250(250mm)
300(300mm)
範囲
5
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
XC35(コイルスクレーパ付)
XC68(材質ステンレス鋼(ロックユニット用、硬質クロームめっき付))
X3030A(ロック開放表示付)
X3030B(ロック開放表示付 袋ナット付)
X3030C(ロック開放表示付 コイルスクレーパ付)
X3030D(ロック開放表示付 コイルスクレーパ付+袋ナット付)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー