MQM Series 耐横荷重形低摩擦シリンダ メタルシール
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
形式
-- --お選びください-- --
L(耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵))
1
取付
-- --お選びください-- --
B(基本形)
C(一山クレビス形(取付形))
D(二山クレビス形)
F(ロッド側フランジ形)
G(ヘッド側フランジ形)
L(フート形)
2
チューブ内径
-- --お選びください-- --
6(チューブ内径 6mm)
10(チューブ内径 10mm)
16(チューブ内径 16mm)
20(チューブ内径 20mm)
25(チューブ内径 25mm)
3
ポートねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Mねじ(Φ10~Φ16)、Rc(Φ20~Φ25))
TF(G)
TN(NPT)
4
ファンクション
-- --お選びください-- --
-(標準タイプ)
H(高速·高頻度形(固定絞りなし))
5
シリンダストローク
-- --お選びください-- --
15(シリンダストローク 15mm)
30(シリンダストローク 30mm)
45(シリンダストローク 45mm)
60(シリンダストローク 60mm)
75(シリンダストローク 75mm)
100(シリンダストローク 100mm)
範囲
6
作動方式
-- --お選びください-- --
D(複動形)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー