MHZA2 Series エアチャック 平行開閉形 リニアガイド平行移動形 小型シリーズ(オートスイッチなし)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
作動方式
-- --お選びください-- --
C(単動形 (常時閉))
D(複動形)
S(単動形 (常時開))
1
フィンガオプション
-- --お選びください-- --
-(基本形)
1(側面タップ取付方式)
2(開閉方向通し穴方式)
3(フラット形フィンガ方式)
2
ボディオプション
-- --お選びください-- --
-(基本形)
E(エンドボスタイプ,横配管形)
H(エンドボスタイプ,軸方向配管形Φ4ホースニップル付)
K(エンドボスタイプ,軸方向配管形Φ4ワンタッチ管継手付)
M(エンドボスタイプ,軸方向配管形M3ポート付)
3
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X4(耐熱仕様(100℃))
X5(パッキン類フッ素ゴム)
X12(開方向スプリングアシスト)
X53(パッキン類EPDM/フッ素グリース)
X56(軸方向配管タイプ)
X63(フッ素グリース)
X79(食品機械用グリース/フッ素グリース)
X79A(食品機械用グリース)
X81A(フィンガの防錆処理)
X81B(フィンガ·ガイド、ジョイント防錆処理)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー