MHCA2 Series エアチャック 支点開閉形 標準タイプ 内径Φ6 ショートボディタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
作動方式
-- --お選びください-- --
D(複動形)
S(単動形)
1
フィンガオプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
1(側面タップ取付方式)
2(開閉方向通し穴方式)
2
ボディオプション
-- --お選びください-- --
-(標準)
E(横配管形(複動·単動))
H(軸方向配管形 Φ4ホースニンプル付(単動))
K(軸方向配管形 ワンタッチ管継手付(単動))
M(軸方向配管形 M3ポート付(単動))
3
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X4(耐熱仕様(100℃))
X5(パッキン類フッ素ゴム)
X53(パッキン類EPDM/フッ素グリース)
X56(軸方向配管タイプ)
X63(フッ素グリース)
X64(フィンガ/側面タップ取付方式)
X65(フィンガ/通し穴取付方式)
X79(食品機械用グリース/フッ素グリース)
X79A(食品機械用グリース)
X81A(フィンガの防錆処理)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー