MDUF50-X1518 Series 治具シリンダ エンドロック付治具シリンダ仕様
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ストローク
-- --お選びください-- --
75(ストローク 75mm)
100(ストローク 100mm)
150(ストローク 150mm)
範囲
1
オートスイッチ
-- --お選びください-- --
-(オートスイッチなし)
P4DWL(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
P4DWSC(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.3m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
P4DWSE(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.3m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
P4DWZ(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
2
オートスイッチ追記号
-- --お選びください-- --
-(2ヶ付或はなし)
S(1ヶ付)
3
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー