MA3 Series AHCシステム/Auto Hand Changing System ツールスタンド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
オートスイッチ
-- --お選びください-- --
-(オートスイッチなし)
Y59A(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y59AL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y59B(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y59BL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
1
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー