MA3 Series AHCシステム/Auto Hand Changing System AHCユニット
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
可搬質量
-- --お選びください-- --
3(可搬質量5kg)
1
位置決め方法
-- --お選びください-- --
1(ボールカップリング)
2(カービックカップリング)
2
操作方法
-- --お選びください-- --
0(単動)
1(複動)
3
電気仕様
-- --お選びください-- --
A(Dサブコネクタ仕様)
B(Dサブコネクタ仕様(ソケット側コネクタ付属))
C(Dサブコネクタ仕様(ケーブル3m付きソケット側コネクタ付属))
N(ハンダ付け仕様)
4
空気接続サイズ
-- --お選びください-- --
M5(M5X0.8)
5
ロボットアダプタ
-- --お選びください-- --
-(ロボットアダプタなし)
R1(Φ10 適用シャフト径)
R2(Φ11 適用シャフト径)
R3(Φ14 適用シャフト径)
R4(Φ15 適用シャフト径)
R5(Φ20 適用シャフト径)
R6(Φ25 適用シャフト径)
S6(Φ24 適用シャフト径)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー