LVW Series 塩化ビニル製 急速排水バルブ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
60(ボディclass 6; オリフィス径 φ25)
80(ボディclass 8; オリフィス径 φ40)
90(ボディclass 9; オリフィス径 φ65、φ80)
1
管接続口径
-- --お選びください-- --
25A(Φ32)
32A(Φ38)
40A(Φ48)
50A(Φ60)
65A(Φ75)
80A(Φ89)
2
パイロットポートの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc1/8)
N(NPT1/8)
3
O-リング材質
-- --お選びください-- --
-(FKM)
N(EPDM)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー